reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x2000.jpg

Pressa prestandan i topp med TOPJOB® S Skenmonterade kopplingsplintar

I olika industriella tillämpningar och moderna fastigheter, förväntas WAGOS breda och mångsidiga utbud av skenmonterade kopplingsplintar ge mer än bara tillförlitliga elektriska anslutningar. Våra TOPJOB® S skenmonterade kopplingsplintar medför många fördelar

  • Push-in CAGE CLAMP®: Universell anslutningsteknik för alla ledartyper
  • Snabb ledning via push-in anslutning av fasta, fintrådiga och ändhylsor
  • Utbud av multifunktionella byglar, vilket ger den rätta lösningen för alla typer av applikationer.
  • Kontinuerliga märkremsor för tids- och kostnadsbesparande märksystem
  • Branschledande säkerhetsreserver: Så att du kan använda ett enda system med skenmonterade kopplingsplintar överallt i världen i nästan alla typer av applikationer.
durchgangsklemmen_2000x2000px.jpg

Genomgångsplintar

TOPJOB® S genomgångslintar finns som en-, två- och trevåningsversioner, samt fyravåningsplintar för t.ex. elektrisk motorkablage.

Dina fördelar:

  • Dessa kopplingsplintar är tillgängliga för ledare som sträcker sig i storlek från 0.14 till 25 mm2 (24–4 AWG)
  • Tydlig identifiering via WMB-markörer eller flerradiga märkremsor och WMB-markörer
  • Ex i och Ex e-versioner är tillgängliga för användning på farliga platser
  • Godkända varianter för både 800 V (IEC) och 600 V (UL)-märkningar

installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg

Installation av skenmonterade kopplingsplintar

Skydda dina system från fel och gynnas av ännu bättre effektivitet. WAGOs skenmonterade kopplingsplintar förenklar mätningen av isolationsmotstånd, vilket krävs enligt standarderna på platser och offentliga byggnader där brandrisken är hög, samtidigt som testningstiderna halveras.

Dina fördelar:

  • Extremt robusta plintar med branschens högsta strömkapacitet
  • Spara tid och pengar via treradiga kontinuerliga märkremsor
  • Platsbesparande sammankoppling i ett enda jumperutag
  • Push-in CAGE CLAMP®-anslutning av entrådiga och mångtrådiga ledare och ändhylsor

trennklemmen_2000x2000px.jpg

Frånskiljbara/testplintar

WAGOs frånskiljbara/testplintar gör att du snabbt och enkelt kan koppla från kretsar. Den orangefärgade kniven kopplar bort eller kopplar loss pluggarna mellan ledarna och är alltid synliga för operatören.

Dina fördelar:

  • Alternativa kopplingsalternativ: Via brytande knivkoppling och extra mekanisk koppling eller via urkopplingsplugg
  • Spara utrymme med dubbla frånskiljbara kopplingsplintar: Två potentiella fria frånskiljbara kopplingsplintar på två nivåer.
  • Servicevänlig testning för potentiella jordfel via frånskiljbara jordplintar
  • Också idealisk för applikationer inom förnybar energi med spänningar upp till 1500 VDC (2006-serien)
  • Samma form som motsvarande genomgående plintar med tydliga konturer
  • Ett brett utbud av jumpers för säkra och ekonomiska kretskrav

sicherungsklemmen_2000x2000px.jpg

Säkringsplintar

TOPJOB® säkringsplintar skyddar elektriska kretsar mot kortslutning och garanterar felsäker systemdrift. Dessa säkringplintar är konstruerade för 5 × 20 mm mini-metriska säkringar upp till maximalt 2,5 W eller för säkringar av bladstil.

Dina fördelar:

  • Kopplingsplintar kan monteras på remsor
  • Enkelt och säkert byte av säkringar
  • Valfri LED-indikator identifierar snabbt trasiga säkringar
  • Säkringsplintar kan skapas med liten montering och ledningsmekanism via bärplintar och säkringar.

strom-und-spannungswandlerklemmen_2000x2000px.jpg

Plintar för ström och spänningstransformator

TOPJOB® S strömtransformator (Frånskiljare/Test) plintar är utformade för strömtransformatorkretsar. Dessa block är idealiska för säker och automatisk kortslutning, liksom enkla mätapplikationer.

Dina fördelar:

  • Kretskortbygel för den övre enheten för aktivering av förkortad sökväg
  • Enkel och användarvänlig design
  • Öppen, stötskyddad design indikerar exakt växlingsstatus
  • Hög funktionalitet kombinerad med en kompakt design
  • Samtliga 2007-serieplintblock klassificeras till 30 A/500 V (IEC) och 300 V (UL).
initiatoren-und-aktorenklemmen_2000x2000px.jpg

Givar- och aktuatorplintar

TOPJOB® S givar-/ställdonsplintar är idealiska för anslutning av moderna system för maskinstyrning, tack vare sin kompakta design. Det lilla mellanrummet mellan plintarna gör dem perfekta för kompakta terminallådor inom en decentraliserad periferi, samt för centraliserad installation i styrskåp.

Dina fördelar:

  • Packa flera sensorer i det minsta möjliga utrymmet med endast 3,5 mm (0,138 tum) per sensor på DIN-skenan
  • Jordning med standardbyglingar är möjligt utan polnummerbegränsning
  • Färgkodade byglingar förenklar potentiella uppgifter
  • Tydlig identifiering tack vare flerlinjemarkeringsremsor som inte täcker bygeluttag.
  • Lätt att läsa från vilken vinkel som helst, tack vare två markeringsluckor på toppen och sidan av anslutningsplinten
  • Enkel uppgift: LED, byglar och markörer är alltid synliga - även när de är anslutna

dioden-und-led-klemmen_2000x2000px.jpg

Diod- och LED-plintar

WAGOs LED- och diodplintar har utvecklats speciellt för anpassade diodkretsar, såsom lamptest och kollektiva felsignalkretsar. Vid användning av LED-plintar, kan övervakningsenheter utformas, t.ex. för kontroll- och driftkretsar.

Dina fördelar:

  • Kopplingplintarna möjliggör ledning med hög densitet på en bredd av endast 5,2 mm.
  • Byglingskammar erbjuder ytterligare alternativ för anpassad kretsdesign.
  • Dubbel- och trippel-däck och LED-plintar expanderar kretsdesignalternativ.
dioden-baustein_2000x2000px.jpg

Pluggbara diod- och LED-moduler

WAGOs pluggbara diod och LED-moduler förenklar skapandet av specialfunktionella enheter - inga extra monterings- och ledningskostnader. De är tillgängliga i följande två versioner: Liksom vanliga byglar av push-in-typ, införs LED-moduler enkelt ovanifrån in i frånskiljbara kontakter för två intilliggande komponentplintar och som varianter som ska anslutas till jumperuttag av standardttyp genom uttagsplintar. Dessutom kan tomma moduler utrustas individuellt med motstånd, dioder eller andra komponenter.


Dina fördelar:

  • Ingen extra kostnad för montering och ledningsdragning
  • Separation av anslutning och funktionsnivåer.
  • Moduler kan snabbt bytas ut med andra typer av moduler - Pluggbara moduler för genomgående plintar är idealiska för att enkelt kunna montera existerande system
  • Insulation Displacement Connection (IDC) gör monteringen extra enkel - ingen lödning behövs.
  • Märkning med märkremsor eller WMB-markörer

Inspiration för dig

För alla ledartyper

Upptäck fördelarna med TOPJOB® S med universell koppling för alla ledartyper och hög tillförlitlighet även under de svåraste förhållanden.

Utbud av multifunktionella byglar

WAGOs utbud av multifunktionsbyglar för TOPJOB® S skenmonterade kopplingsplintar ger dig rätt lösning för alla sammankopplingsalternativ.

Det snabbaste märkningssystemet

För fastighetsinstallationer

Hitta den bästa lösningen för fastighetsinstallationer: WAGOs TOPJOB® S Installation av skenmonterade kopplingsplintar.

Din kontaktperson på WAGO

Ytterligare serviceerbjudanden: