Produktöversikt

UPPTÄCK BREDDEN I VÅR MINI KOPPLINGSPLINT

Monteringsversioner

WAGOs Mini kopplingsplint erbjuder flera monteringsalternativ för exceptionell flexibilitet. De kan monteras direkt på en 15 x 5.5 mm (0.5 x 0.27 in.) DIN-15 skena eller på en monteringsplatta med en fläns eller snap-in.

Välj ditt montage sätt:

Din-15 Skenmontering

  • Med manövreringshål eller tryckknapp
  • Jord (direkt) kontakt

Montering med Snap-infäste

  • Med manöverplats eller tryckknapp
  • Montage plåtens tjocklek: 0.6 mm (min.) / 1.2 mm (max.)

Montering med fläns

  • Med manöverplats eller tryckknapp
  • Montering med M4 skruv

Manövreringstyper

WAGOs Mini kopplingsplint finns med två manövrerings sätt: Kopplingsplint med tryckknappar eller med manövreringshål - vilken typ som helst möjliggör direkt anslutning via Push-in.

Fördelar:

Tryckknapp

  • Användning av vilket standard verktyg som helst.
  • Den orange knappen tydliggör och ger montören en tydlig överblick.
  • Tryckknappen har blivit synonymt med bekvämlighet och gör det till branschens bästa lösning för kabelanslutning på fältet.

Anslutningspunkt

  • Verktyget stannar i manövreringshålet båda händerna är lediga för att ansluta kabeln.

  • Efter insättning av verktyget markerar verktyget hålet där du skall ansluta och håller den öppen.
MM-15608_MTB_Series_20502250_Comp_2_2000x1125.jpg

Tillbehör

WAGO mini kopplingsplint är den minsta versionen i TOPJOB® S portföljen. Och eftersom de är en del av familjen är alla TOPJOB® S tillbehör också kompatibla med Mini kopplingsplinten:

  • Du kan använda alla standard byglar som finns till TOPJOB® S. Använd till exempel de förmonterade byglarna för en stjärnanslutning (2000-405/011-000) eller en deltaanslutning (2000-406/011-000).
  • WAGOs märkremsa 2009-110 möjliggör tids och kostnadsbesparande märkning som du kan märka med upp till 3 rader.

» Tack vare den kompakta designen är WAGOs kopplingsplint utmärkt för användning i begränsade utrymmen. «

Burkhard Niemann, Product Manager på WAGO

Din WAGO kontakt

Mer information