Erweiterte DMX-Funktionalität
Neue DMX-Slave-Funktion ermöglicht weitere vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der Beleuchtungssteuerung.
DMX ist ein Protokoll für die Beleuchtungssteuerung. Passend dazu erhältlich: das serielle Schnittstellenmodul von WAGO, das sich als DMX-Master und neu nun auch als DMX-Slave betreiben lässt. So realisieren Sie vielseitige Lösungen mit Licht als Gestaltungselement für beispielsweise Effekt- und Architekturbeleuchtungen oder beeindruckende Fassadenbeleuchtungen.
Ihre Vorteile:
Realisierung von vielseitigen Lösungen mit Licht als Gestaltungselement für z. B. Effekt-, Architektur- und Fassadenbeleuchtungen
Nutzung der DMX-Telegrammdaten als Prozessdaten für das WAGO-I/O-SYSTEM
DMX-Bibliothek für die Anbindung von DMX-Geräten an das WAGO-I/O-SYSTEM
DMX-Master: Schreiben von DMX-Telegrammen vom I/O-System auf DMX-Teilnehmer
DMX-Slave: Lesen von DMX-Telegrammen zur weiteren Verarbeitung im I/O-System
Kombinierbarkeit von DMX mit anderen Bussystemen und konventionellen I/Os des WAGO-I/O-SYSTEMs Serie 750