Spart Platz: das 4-Kanal-Relaisausgangsmodul
Das neue I/O-Modul 750-515 im WAGO-Portfolio überzeugt mit doppelter Kanalzahl, höherem Ausgangsstrom und geringer Baubreite.
Ihre Vorteile:
- Universell einsetzbar mit einer maximalen Schaltspannung von AC 250 V/DC 30 V
- Bei 1-kanaliger Nutzung bis 5 A schaltbar
- Galvanische Trennung zwischen den vier Kanälen
- Platzersparnis im Schaltschrank