energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x2000.jpg

Nur 5 Schritte

Zügig umgesetzt: Energiedatenmanagement von WAGO in nur 5 Schritten

Aufwendige Planung und langwierige Umsetzung bis zum ersten Erfolg? Nicht mit offener Automatisierungstechnik von WAGO. Ihr Vorteil: Unsere Hard- und Software sind so aufeinander abgestimmt, dass Ihr Energiedatenmanagement in kurzer Zeit einsatzbereit ist. Von der Auswahl der Komponenten bis zur Anbindung an übergeordnete Systeme sind es gerade einmal fünf Schritte …

Übersicht

Energiedatenmanagement von WAGO in nur 5 Schritten

Schritt 1

Auswahl der benötigten Hardwarekomponenten

Schritt 2

Download der Software

Schritt 3
Einbau der Hardware
Schritt 4
Konfiguration der Eingangssignale
Schritt 5

Anbindung an Energiemanagementsoftware,
SCADA- oder Analyse-Tools

Datentransfer via MODBUS oder FTPs

Passend zum Thema

Energiemanagement von WAGO: einfach effizienter!

Energiedatenmanagement

Energiedaten aufnehmen, visualisieren und auswerten – individuell, einfach, erweiterbar

digitalisierung_grafik_smart-factory_cloud-connectivity_2000x1500.jpg

Produktübersicht

Produkte und Technologien für Ihre Anwendungsfälle

WAGO Messumformer

Der RTD-Grenzwertschalter für RTD-Sensoren, Potentiometer und Widerstände dient zum Überwachen und zur Meldung von Signalzuständen von bis zu zwei Schaltschwellen.

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1500.jpg

Potentialabgriffe

Im Handumdrehen und ohne Werkzeug: Mit den Potentialabgriffen der Serie 855 lässt sich eine abgesicherte Messspannung von einem isolierten Leiter komfortabel und sicher abgreifen.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_s_ur_0855_gruppenbild_001_xx_2000x1500.jpg

Rogowski-Spule

Die Rogowski-Spule der Serie 855 ist eine geschlossene Luftspule, mit einem teilbaren Spulenkörper und mit einem nichtmagnetischen Kern.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_p_ur_0855_9450_2000_000_xx_2000x1500.jpg

Kabelumbau-Sromwandler, Serie 855

Die kompakten, teilbaren Kabelumbau-Stromwandler sind speziell für das Nachrüsten in bestehenden Anlagen geeignet.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg

3-Phasen-Leistungsmessmodule

Das WAGO I/O System 750 bietet ein vollständiges, aufeinander abgestimmtes Produktportfolio für die Energiemessung.

energiemanagement_titel-3-phasen-leistungsmessmodul_2000x1500.jpg

Der Controller PFC200

Die effiziente Steuerung für Ihre Automatisierung dank CODESYS V3 und Linux®, inklusive hohen Cyber-Security-Standards für das sichere Projektieren, Steuern und Visualisieren Ihrer Projekte

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1125.jpg