loesungen_explosionsschutz_gettyimages-516574318_2000x1125.jpg

Produkte für den Explosionsschutz

Unsere flexible Produktpalette für den Explosionsschutz lässt sich sicher und wirtschaftlich im richtigen Verhältnis zueinander kombinieren – und das mit einem einheitlichen System vom Nicht-Ex-Bereich bis in den Ex-Bereich der gesamten Produktion. Auch für Sonderlösungen bietet WAGO genau das, was Planer und Systemintegratoren wollen.

Einsatz von Explosionsschutz in der Automatisierungstechnik

Realisieren Sie mit dem WAGO-I/O-SYSTEM 750 und 750 XTR effizientere und bessere Maschinen und Anlagen für explosionsfähige Atmosphäre – und das sicher, zuverlässig und wirtschaftlich. Die Module des WAGO-I/O-SYSTEMs 750 und 750 XTR sind sowohl für den Einsatz in nicht explosionsgefährdeten als auch explosionsgefährdeten Bereichen ausgelegt. Mit dem WAGO-I/O-SYSTEM 750 steht ein System zur Verfügung, das, in der Zone 2/22 installiert, eine sichere, einfache und wirtschaftliche Verbindung zur Sensorik und Aktorik der Zone 0/20 und 1/21 bietet. Die hierfür entwickelten „blauen“ Module Ex i bilden hierbei ein eigensicheres Segment, das integriert in einen Standardknoten dem Anwender sämtliche Vorzüge moderner Feldbustechnik bietet.

Vorteile auf einen Blick

  • Zugelassen für den Einsatz in Zone 2/22 zur Integration eigensicherer Signale aus dem Feld bis aus Zone 0/20

  • Weltweit einsetzbar durch umfangreiche Zertifizierung u. a. ATEX, IECEx, NSI/ISA, INMETRO

  • Eigensichere Eingänge mit funktionaler Sicherheit

  • Einsetzbar bis SIL 3, Kat. 4/PL e PROFIsafe

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Dort automatisieren, wo jedes andere System an seine Grenzen stößt – und das zuverlässig und wirtschaftlich bis in den explosionsgefährdeten Bereich der Zone 0/20!

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg

WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

Die dezentrale Peripherie für alle Anwendungen: Das Remote-I/O-System bietet mit weit über 500 I/O-Modulen und Feldbuskopplern alle Funktionen, die Sie für Ihre Automation benötigen – für jeden Feldbus.

Explosionsschutz in der Verbindungstechnik

Für den sicheren elektrischen Anschluss in explosionsgefährdeten Bereichen bietet WAGO ein breites Produktportfolio, das speziell für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen in Umgebungen mit Gas, Staub oder im Bergbau ausgelegt sind. Von Anwendungen im Schaltschrank über Geräteanschlüsse bis hin zu Installationen mit Verbindungsklemmen erfüllen die WAGO Produkte alle normativen Zulassungen und reduzieren die Betriebskosten durch wartungsfreie und vibrationsfeste Verbindungstechnik.

Reihenklemmen TOPJOB® S

Wartungsfreie Reihenklemmen mit Zulassung Ex e I/II

durchgangsklemmen_2000x1125px.jpg

X-COM®S-SYSTEM

Einsetzbar im Ex-Bereich in der Zünschutzart „nA“

Leiterplattenklemmen

Für den sicheren Anschluss Ihrer Platine in Ex-Bereichen

Verbindungsklemmen Serie 221, Ex

Die Verbindungsklemmen der Serie 221 für Ex-Anwendungen

Messumformer, Relais und Stromversorgungen mit Ex-Zulassung

Wenn es eng wird auf der Anlage: Unsere Relaismodule und Messumformer entsprechen nicht nur der Gerätekategorie 3 G/D; sie sind auch nur 6 mm breit und eignen sich so perfekt für die Überarbeitung/Ergänzung Ihrer bestehenden Systeme. Sie lassen sich über DIP-Schalter einfach konfigurieren und bieten Vibrationssicherheit durch die Push-in CAGE CLAMP®. WAGO bietet auch Stromversorgungen für den Einsatz in Ex-Bereichen an: drei Modelle der Eco-Familien mit DC-24V-Ausgangsspannung und bis zu 5 A Ausgangsstrom sind für diesen Einsatz geeignet. Dank der ATEX- und IEC-Ex-Zulassungen können die Netzteile problemlos in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 eingesetzt werden.

Messumformer

Zugelassen für den Einsatz in Zone 2

Relais und Optokoppler

Unsere Relais mit Ex-Zulassung

Stromversorgungen

Entdecken Sie unsere Eco-Stromversorgungen, zugelassen für Zone 2

Explosionsschutz

Explosionsschutz gehört zu den gesetzlich geforderten sicherheitsrelevanten Aufgabenbereichen von Anlagenbauern und Anlagenplanern: Nicht nur die Sicherheit von Menschen steht auf dem Spiel, sondern auch störungsfreie Produktionsprozesse und Umweltschutz sind wichtige Gründe.

explosionsschutz_keyvisual_industrie_fabrik_nacht_lichter_gettyimages-146365333_2000x2000.jpg

Lösungen für den Explosionsschutz von WAGO:

Ihre Fragen beantworten wir gern.

Feedback