Themen
Steuerung inklusive: Embedded Linux

Wir bringen zusammen, was zusammen gehört: die Kombination von leistungsfähiger WAGO-Hardware und zukunftsfähigem Linux®-Betriebssystem. Steuerungen mit „Embedded Linux“ überzeugen durch ihre Erweiterbarkeit des Basisimages anhand von Open-Source-Paketen oder durch das Einbinden externer CODESYS-Bibliotheken.

Ihre Vorteile:

  • Linux®-BSP als Distribution mit vielen Tools

  • IEC-Bibliotheken zur Einbindung von über 500 verschiedenen I/O-Modulen

  • Service und Support
  • Denkbar bester Investitionsschutz
  • Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
  • Strengste Qualitätssicherung

Automatisierung für die Zukunft

Die WAGO-Steuerungen mit dem „Open Source“-Betriebssystem überzeugen mit ihrer Erweiterbarkeit durch die Open-Source-Community sowie durch eine konstante Weiterentwicklung und Pflege durch WAGO für eine zukunftssichere Codebasis. Für das Erstellen komplexer Aufgaben haben Sie mit den Steuerungen von WAGO die Wahl zwischen der Programmierung in IEC 61131 mit CODESYS oder direkt unter Linux®.

„Gold Member“ von OSADL

WAGO engagiert sich zur Weiterentwicklung und Festigung der Echtzeiteigenschaften von Linux® in der Industrie. Als „Gold Member“ der Nutzerorganisation OSADL unterstützt WAGO die Finanzierung und Weiterentwicklung von Linux® im industriellen Bereich. Mehr Informationen finden Sie unter OSADL.

Zur Nutzung des „Board Support Packages“ (BSP) von WAGO für Ihre Programmieraufgaben, füllen Sie bitte das nachfolgende Formular aus: zum Formular.

Neue Steuerungsgeneration mit Linux®

Die Steuerungen sind voll ausgestattete und leistungsfähige Linux®-Maschinen. WAGO bietet ein umfangreiches Board-Support-Package mit vielen Tools und einer Menge IEC-Bibliotheken zum Einbinden von über 500 verschiedenen I/O-Modulen. Zudem punkten die Steuerungen mit Linux® durch ein überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis. Das Embedded-Linux basiert auf einem RT-Preempt-Realtime-Kernel. Hierbei handelt es sich um einen Kernel mit einem Echtzeit-Patch.

Das Basisimage aller Steuerungen mit Linux®-Betriebssystem lassen sich durch Open-Source-Pakete individuell erweitern. Daher ist es möglich, mehrere Laufzeitumgebungen wie etwa PHP und Python zu verwenden. Ein weiterer Vorteil der Linux®-basierten Steuerungen ist das Einbinden externer, in C-Code geschriebenen CODESYS-Bibliotheken, um die SPS-Funktionen schnell zu erweitern. Alternativ lässt sich die Laufzeitumgebung auch komplett durch eigene „C/C++“-Programme erstellen, mit denen Sie sowohl auf den internen Bus als auch auf MODBUS, CAN und PROFIBUS zugreifen.

Vorteile von Realtime-Linux

Das echtzeitfähige Linux® ist wohl das meistgenutzte Betriebssystem in der Industrie. Die Echtzeiterweiterung bietet beispielsweise voll prioritätsgesteuerte Prozesse im Echtzeitbereich oder die Möglichkeit zur Verwendung von Prozessen im User-Bereich mit dem CVS-Scheduler („Completely Fair Scheduling“).

Die Linux-Distribution (BSP) von WAGO partizipiert vom Open-Source-Konzept: Nahezu für jede Aufgabe stehen Software-Tools als Open-Source-Lösung zur Verfügung, die durch die Linux®-Community stetig weiterentwickelt wird. Ein weiterer Vorteil gegenüber anderen Betriebssystemen ist das Thema Sicherheit. Neben einer strengen Unterteilung der Zugriffsrechte und einer umfassenden Nutzer- und Gruppenrechteverwaltung lassen sich auftretende Sicherheitslücken durch die Community schnell beseitigen. Durch das Open-Source-Konzept ist Linux® sehr ausgereift und läuft überaus stabil.

Hier geht es zu den Open-Source-Lizenzbestimmungen

Embedded Linux bei WAGO:
Ihre Fragen beantworten wir gern.

Vertrieb

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr, Fr. 8:00-16:00 Uhr

Weitere Serviceangebote:

Feedback