Funktionsklemmen des WAGO Reihenklemmensystems TOPJOB® S jetzt auch mit Drücker
WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit Drücker haben die Anwender überzeugt. Deshalb werden jetzt auch die Funktionsklemmen mit Drücker angeboten. Sie stellen eine Ergänzung der Durchgangsklemmen mit Drücker dar. Der Anwender profitiert somit von der durchgängigen Betätigungsart in einer Klemmenleiste. Die neuen Trenn- und Messklemmen sowie die Sicherungsklemmen für Nennquerschnitte von 2,5 mm2 arbeiten mit der bewährten Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik. Sie sind übersichtlich und einfach zu handhaben.
Die Trenn- und Messklemmen ermöglichen eine sichere Auftrennung der Stromkreise. Das System bietet dabei zwei alternative Optionen: einerseits ein fest mit der Klemme verbundenes und somit unverlierbares Trennmesser und andererseits eine Klemme mit separatem Trennstecker. Die Trennmesser bzw. Trennstecker bieten eine sichtbare Kontrolle des Schaltzustandes und heben sich mit ihrer auffälligen Signalfarbe Orange von anderen Klemmen optisch ab.
Die Sicherungsklemmen TOPJOB® S schützen Geräte und Anlagen optimal vor den Folgen eines Kurzschlusses. Ausführungen für G-Sicherungseinsätze und Kfz-Flachsicherungen stehen zur Verfügung. Außerdem ermöglichen sie einen einfachen und gefahrlosen Sicherungswechsel: Fällt eine Sicherung aus, reicht ein Blick auf die LED-Defektanzeigen, um den Fehler unverzüglich zu lokalisieren.
Mithilfe des umfangreichen Brückersystems lässt sich eine Vielzahl von Schaltungsaufgaben sicher und wirtschaftlich realisieren.
Verfügbarkeit: ab Juni 2019
Auf einen Blick:
Öffnen der Klemmstelle durch Drückerbetätigung: Betätigungswerkzeug kann frei gewählt werden.
Farblich gekennzeichnetes Betätigungselement: Übersichtlich in der Handhabung; das Betätigungselement wird hervorgehoben.
Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik: Durch direktes Stecken von ein-, mehrdrähtigen und feindrähtigen Leitern mit Aderendhülsen ist ein schneller Leiteranschluss möglich.
Umfangreiches Zubehör: Es kann das gleiche Zubehör wie bei Funktionsklemmen TOPJOB® S mit Betätigungsöffnung verwendet werden.