Auf dieser Seite:

News
Mehr Potential für die Sammelschiene

Die Potentialabgriffe der Serie 855 von WAGO sind um eine Variante in drei Ausführungen reicher. Die neuen Potentialabgriffe bieten die Möglichkeit des Potentialabgreifens direkt an Sammelschienen und runden damit das WAGO-Portfolio im Bereich der Strom- und Energiemesstechnik ab.

Die Potentialabgriffe der Serie 855 bieten eine Reihe von Vorteilen: Sie sind kompakt, wartungsfrei und lassen sich einfach auf der Sammelschiene befestigen. Für die übersichtliche Kennzeichnung im Schaltschrank stehen sowohl durchgängige Beschriftungsstreifen als auch das WMB-Multibeschriftungssystem zur Verfügung. Die nötige Sicherheit ist integriert: Alle Abgriffe verfügen über eine Sicherung (450 V, 2 A) zum Schutz der Messleitung und nachgeschalteter Messgeräte. Der Leiteranschluss der neuen Potentialabgriffe ist als Push-in CAGE CLAMP® mit einem maximalen Leiterquerschnitt von 6 mm2 ausgelegt. Dank der Push-in CAGE CLAMP®-Technik können eindrähtige Leiter sowie feindrähtige Leiter Leiter mit Aderendhülse direkt gesteckt werden – und Anwender zusätzliche Zeit und Kosten sparen.

Ihre Vorteile:

  • Wartungsfreier Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

  • Übersichtliche Kennzeichnung mit WMB-Beschriftungsstreifen

  • Einfache Montage

     

  • Abgesicherter Spannungspfad durch integrierte Sicherung

WAGO-CAGE CLAMP®

Wegweisende Anschlusstechnik

Der Standard für höhere Sicherheit und niedrigere Kosten: WAGO bietet seit 1951 mit der Federklemmtechnik ein wartungsfreies Anschlusssystem für jeden Bedarf.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1125px.jpg

Produktübersicht

Verbindungstechnik

Für schnelle, sichere und wartungsfreie Verbindungen: WAGO ist Ihr Partner für alle Leiterarten. Unser Angebot reicht von Reihenklemmensystemen, Installations- und Netzanschlussklemmen über Steckververbinder und Durchführungskomponenten bis hin zum Leiterplattenanschluss und Beschriftungslösungen.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg