Eigensicher im Ex-Bereich
WAGO bietet mit den Produkten der Serie 750 XTR seit 2014 eine Lösung, die die Einsatzmöglichkeiten von Maschinen und Anlagen im Hinblick auf Umweltbedingungen und äußere Störeinflüsse erweitert und damit ein Höchstmaß an Flexibilität einräumt. Ganz gleich, ob Temperaturen von eisigen -40 °C bis hin zu heißen 70 °C, Vibrationen bis zu 5g oder Einsatzhöhen von bis zu 5.000 m üNN – das I/O-SYSTEM 750 XTR kann überall eingesetzt werden. Zudem verfügt es über eine erhöhte Spannungs- und Störfestigkeit gemäß EN 60870-2-1.
Vom Start an hat WAGO die Serie 750 XTR kontinuierlich für Kunden auf der ganzen Welt weiterentwickelt und optimiert. Mit der jüngsten Entwicklung für die Serie 750 XTR definiert WAGO jetzt neue Einsatzdimensionen. Eines steht fest: Die neuen eigensicheren I/O-Module mögen es nicht nur heiß und kalt, sondern sind ab Anfang Juni 2017 auch für den explosionsgefährdeten Bereich erhältlich.
Das Plus an Flexibilität: 750 XTR
- eXTRemer Temperaturbereich -40 °C … +70 °C
- eXTReme Spannung- und Störfestigkeit (gemäß EN 60870-2-1)
- eXTReme Vibrationsbeständigkeit 5g (gemäß EN 60068-2-6)
- eXTReme Dauerschockfestigkeit 25g (gemäß IEC 60068-2-27)
- eXTRem eigensicher (Signalerfassung aus Zone 0 und 1)
- Kurzzeitige Betauung: gemäß Klasse 3K7, gem. EN 60721-3-3
- Einsatzhöhe: bis 5.000 m üNN
- Zulassungen: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, Schiffbau (DNV GL, ABS,…)
- Einbauort: Zone 2/22