Veiligheid van de volgende generatie met 66% ruimtebesparing: EPSITRON®-beveiligingsschakelaars
De nieuwe instelbare EPSITRON®-beveiligingsschakelaar (787-2861 / 0108-0020) met zijn functies is optimaal geschikt voor secundaire bescherming. Hij triggert zelfs bij lage overstroom en maakt zo de toepassing van een goedkope basisvoeding mogelijk - in het geval van een harde kortsluiting duurt de activatie bijvoorbeeld slechts 4 ms. Bovendien zorgt de hoge inschakelcapaciteit voor een soepele start van grote capacitieve belastingen.
Uw voordelen:
- Instelbare digitale signaaluitgang met 7 verschillende instellingen
- Inbouwbreedte slechts 6 mm
- DC 24 V / instelbare nominale stroom 1 ... 8 A in stappen van 1A
- Inschakelvermogen: > 50.000 µF
- Groot omgevingstemperatuurbereik: -25 … 70 °C