Energiemanagement vereenvoudigd: stroom- en spanningsaftakking voor de 2-draads doorgangsklem
De stroom- en spanningsaftakking (855-951/250-000) vervolledigt het stroom- en energiemeettechniekportfolio met een innovatieve oplossing. De combinatie van een 2-draads doorgangsklem en de nieuwe stroom- en spanningsaftakking vormt de optimale basis voor een geslaagd energiemanagement, want overal waar elektrisch vermogen moet worden gemeten zijn stroom en spanning noodzakelijk.
Uw voordelen:
- Aftakking van energiegegevens direct bij de voeding
- Bouwbreedte gelijk aan de 2-draads doorgangsklem (95 mm2)
- Eenvoudige montage door plaatsing van de 2-draads doorgangsklem in de brugschacht
- Geïntegreerde stroomomvormer 250 A / 1 A
- Exacte meetresultaten door naleving van de nauwkeurigheidsklasse 0,5
- Bescherming van de nageschakelde meetapparaten door beveiligd spanningspad
- Omvormerkortsluiting en sterpuntbrugging
- Overzichtelijke markeringsmogelijkheden