N-scheidings- en potentiaalvereffeningsklemmen met minimale bouwbreedte
WAGO heeft zijn assortiment installatierijgklemmen TOPJOB® S uitgebreid met de compacte 1-draads N-scheidingsklem en de 1-draads potentiaalvereffeningsklem. Voor de nominale doorsnede van 10 mm2 biedt de uitbreiding van het aanbod de blauwe N-scheidingsklem en de grijze potentiaalvereffeningsklem. De installatierijgklemmen werden ontworpen voor de plaatsbesparende realisatie van voedingen en aftakkingen naar en van de verzamelrail 10 x 3 mm.
Dankzij hun minimale bouwbreedte zijn de scheidings- en voedingsklemmen bijzonder geschikt voor voedingen in gebouwverdelers en industriële schakelkasten. Door hun uitrusting met de beproefde WAGO Push-in CAGE CLAMP®-technologie kunnen één- en meerdraadse geleiders ook tot geleiderdoorsneden van 16 mm2 door direct insteken worden aangesloten.
Voor een eenvoudig en veilig contact met de N-verzamelrail werken de N-scheidingsklemmen met schroefloze N-scheidingsschuiven. Ze kunnen makkelijk worden verschoven en garanderen een duurzaam contact.
Beschikbaar vanaf juni 2019
In een oogopslag:
Scheidingsklemmen met nominale dwarsdoorsneden van 10 mm²: Minimale klembreedte, perfect voor contact met verzamelrail 10 x 3 mm
Twee varianten – N-scheidingsklem in het blauw en potentiaalvereffeningsklem in het grijs: Afgestemd op het gebruik in gebouwverdelers en industriële schakelkasten
N-scheidingsschuiven zonder schroeven: eenvoudig en veilig contact van de verzamelrail